pHキャリブレータ
ドライブロックキャリブレータ
ベンチトップ加熱炉
ベンチトップ精密メーター (電圧、電流、抵抗、温度、プロセス)
マルチファンクションシミュレーター
加湿器
循環槽
砂槽
赤外線ブラックボディソース
電流および電圧源
風洞
高精度キャリブレータ
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
MIケーブル(シース熱電対)とは
詳細を見る
MIケーブル,シース熱電対
ホーム
»
テスト / 検査 / 校正器
»
校正器
» 熱電対とRTDモデル
熱電対とRTDモデル
携帯性に優れた計器で、加工業に於ける工場設備の診断や、研究開発現場での使用に理想的です。
OSTW-JIS
OSTW JISカラー熱電対標準コネクタ
購入検討 »
新製品
CL310
温度校正器(熱電対、mV、mA、周波数、抵抗)
購入検討 »
CL20
温度校正器(熱電対用校正器)
精度:0.3℃、18 ~28℃
購入検討 »
下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。
CL510A Series
RTD Simulators
購入検討 »
CL540ZA
Thermocouple Simulator
購入検討 »
CL542-PLUS
Universal Thermocouple Calibrator
購入検討 »
M8M Series
Thermocouple Probes with M8 Molded Connectors
購入検討 »
OSTW-(*), HST-(*) and HSTW-(*)
Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
購入検討 »
OSTW-CC Series
Thermocouple Connector Standard Size Round 2 Pin includes Integral Cable Clamp Cap
購入検討 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >