マルチチューブロタメーター
汎用ロタメーター
研究開発用ロタメーター
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
MIケーブル(シース熱電対)とは
詳細を見る
MIケーブル,シース熱電対
ホーム
»
実験用機器
» ロタメータ
ロタメータ
液体と気体の流量を測定できます。ロタメーターには線状スケール、比較的大きな測定範囲、少量の圧力低下があります。一般アプリケーションに理想的です。
FL-2000シリーズ
アクリル流量計
購入検討 »
FL4000シリーズ
OEMスタイルアクリル製面積式流量計
容量: 水:6.5 GPH~20 GPM
空気: 2 SCFH~40 SCFM
購入検討 »
ロタメータ
New
Variable Area Flow Meters Product Finder - It''s the easiest way to sort through our selection of variable area flow meters to find the right product for your application
購入検討 »
下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。
FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP
Multi-tube Variable Area Flow Meters/Gas Proportioning Variable Area Flow Meters
購入検討 »
FL-2500
Direct Read Acrylic Variable Area Flow Meter Kits
購入検討 »
FL-5000
Glass Tube Flowmeters
E-Z Tube Change With Magnifying Front Shield
購入検討 »
FL-75
Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters With Capacities: 0.5 to 200 GPM of Water
購入検討 »
FL-86 Series
All Plastic Variable Area Flow Meters
購入検討 »
FL45100
In-line Flowmeters With Half Union Adaptors
- Discontinued
購入検討 »
FL50000A
Panel Mount Flowmeters
- Discontinued
購入検討 »
FLK-2000-SERIES
Acrylic Variable Area Flow Meters For Air or Water
購入検討 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >