燃料噴射圧
燃料噴射圧力を測定用に、当社のPXM409シリーズのマイクロ加工圧力トランスデューサがおすすめです。厳しい環境に耐えるために頑丈なステンレス鋼で設計されています。
PXM409 圧力変換器(トランスデューサ)燃料噴射圧力を測定するために、PXM409シリーズのマイクロ加工圧力トランスデューサは、厳しい環境に耐えるために頑丈なステンレス鋼で設計されています。密閉ゲージ、絶対圧、複合計器、気圧計、真空計、ディファレンシャルなど、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた製品が多数用意されています。
油圧及びクーラント圧力
エンジンや補助流体システムにおいて、燃料噴射量の測定及びトランスミッションの油圧や冷却水のレベルを測定するのにPX600とPX61Cがおすすめです。
フラッシュダイアフラムトランスデューサ PX600とPX61Cは、燃料噴射、トランスミッション油圧、エンジン冷却液などの主要な自動車システムでの圧力測定を監視するのに役立ちます。それらはエンジンのような関心のある領域に直接取り付けられ、温度が110℃を超えると容易にスタンドオフ領域に適合させることができます。
排気ガス圧力計測
排気ガスの圧力を測定するために、PXM409シリーズの差圧トランスデューサがおすすめです。振動を伴う用途には高い信頼性があります。
PXM409 差圧センサ 堅牢なステンレススチール製トランスデューサは、工業用、自動車用、航空宇宙用のアプリケーションに最適です。テストベンチ、フィルタモニタリング、エアフロー、工場および非常に頑丈なトランスデューサを必要とするその他の産業用途に使用できます。ソリッドステートのシリコンコアは長期間の安定性に優れ、長く信頼できる製品を提供します。
自動車産業分野の様々な計測のニーズにお応えするために幅広い製品をラインナップしています。