Turnkey Systems | ターンキーシステム
- 動圧/積載計測
- テストベッド

動圧/積載計測
当社は、データ取得システムとソフトウェア、温度プローブ、圧力センサ、およびその他の制御要素等で構成されたターンキーシステムソリューションを開発および供給し、動的負荷試験中の振動、衝撃応力および車両の歪みを測定します。
以下は動的負荷測定システム例です。下記のコンポーネントで構成されます。
- 1 x iNET-400
- 32 x OMEGA Pressure PXM600MU-35BARGV
- 8 x RTD probes P-M8-A-TS-3M-ODU
- 1 x DASYLab® -Full DLDHFU
- 1 x 19” rack, ready for use
Customer Applications
自動車産業分野の様々な計測のニーズにお応えするために幅広い製品をラインナップしています。