¥2,944 1TC-TT-K-36-36-JP
商品説明
1TC-TT-*-JPシリーズ 被覆材質: PFA 端末:剥き出し
|
![]() 1TC-TT-*-SMPW-JP 端末図 |
パーツ番号 | 熱電対タイプ | 耐熱温度 | 素線外径 | 被覆外径 | 長さ |
1TC-TT-K-30-36-JP | K | 180℃ | 0.25mm | 1.0/0.6mm楕円 | 1m |
1TC-TT-K-30-72-JP | K | 180℃ | 0.25mm | 1.0/0.6mm楕円 | 2m |
1TC-TT-K-36-36-JP | K | 180℃ | 0.13mm | 0.8/0.5mm楕円 | 1m |
1TC-TT-K-36-72-JP | K | 180℃ | 0.13mm | 0.8/0.5mm楕円 | 2m |
1TC-TT-K-40-72-JP | K | 180℃ | 0.08mm | 0.7/0.4mm楕円 | 2m |
1TC-TT-T-30-36-JP | T | 150℃ | 0.25mm | 1.0/0.6mm楕円 | 1m |
1TC-TT-T-30-72-JP | T | 150℃ | 0.25mm | 1.0/0.6mm楕円 | 2m |
1TC-TT-T-36-36-JP | T | 150℃ | 0.13mm | 0.8/0.5mm楕円 | 1m |
1TC-TT-T-36-72-JP | T | 150℃ | 0.13mm | 0.8/0.5mm楕円 | 2m |
1TC-TT-T-40-72-JP | T | 150℃ | 0.08mm | 0.7/0.4mm楕円 | 2m |
1TC-TT-*-SMPW-JPシリーズ – コネクタ付きモデル 被覆材質: PFA 端末:熱電対ミニチュアコネクタ(SMPW : ANSIカラー) **温度誤差が出る原因となりますので、コネクタ部は室温近傍の環境でご使用ください。 |
![]() 1TC-TT-*-SMPW-JP 端末図 |
パーツ番号 | 熱電対タイプ | 耐熱温度 | 素線外径 | 被覆外径 | 長さ |
1TC-TT-K-30-36-SMPW-JP | K | 180℃** | 0.25mm | 1.0/0.6mm楕円 | 1m |
1TC-TT-K-30-72-SMPW-JP | K | 180℃** | 0.25mm | 1.0/0.6mm楕円 | 2m |
1TC-TT-K-36-36-SMPW-JP | K | 180℃** | 0.13mm | 0.8/0.5mm楕円 | 1m |
1TC-TT-K-36-72-SMPW-JP | K | 180℃** | 0.13mm | 0.8/0.5mm楕円 | 2m |
1TC-TT-K-40-72-SMPW-JP | K | 180℃** | 0.08mm | 0.7/0.4mm楕円 | 2m |
1TC-TT-T-30-36-SMPW-JP | T | 150℃** | 0.25mm | 1.0/0.6mm楕円 | 1m |
1TC-TT-T-30-72-SMPW-JP | T | 150℃** | 0.25mm | 1.0/0.6mm楕円 | 2m |
1TC-TT-T-36-36-SMPW-JP | T | 150℃** | 0.13mm | 0.8/0.5mm楕円 | 1m |
1TC-TT-T-36-72-SMPW-JP | T | 150℃** | 0.13mm | 0.8/0.5mm楕円 | 2m |
1TC-TT-T-40-72-SMPW-JP | T | 150℃** | 0.08mm | 0.7/0.4mm楕円 | 2m |