フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

コネクタ付被覆熱電対線
簡易計測に最適な5個入りパック

5SRTC, 5LRTC

コネクタ付被覆熱電対線 | 5SRTC, 5LRTC | オメガエンジニアリング | 5SRTC, 5LRTC

コネクタ付被覆熱電対線 | 5SRTC, 5LRTC | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 便利な5個入りのセットでご購入いただけます
  • NIST校正も対応可
  • 最高使用温度:260°C
  • 絶縁ガラス編組ワイヤの最高使用温度:480°C
  • Kapton® T絶縁ワイヤの最高使用温度:260°C
  • 標準長さ1mおよび2m
  • コネクタ本体の最高使用温度:180° C
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

5LSCシリーズ 標準コネクタ

型番外径: AWG外径: mm被覆
5LSC-GG-(*)-20-(**)200.81ガラス
5LSC-GG-(*)-24-(**)240.51ガラス
5LSC-TT-(*)-20-(**)200.81PFA
5LSC-TT-(*)-24-(**)240.51PFA
5LSC-KK-(*)-20-(**)200.81Kapton®
5LSC-KK-(*)-24-(**)240.51Kapton®

5SCシリーズ サブミニチュアコネクタ

型番外径: AWG外径: mm被覆
5SC-GG-(*)-30-(**)300.25ガラス
5SC-TT-(*)-30-(**)300.25PFA
5SC-TT-(*)-36-(**)360.13PFA
5SC-TT-(*)-40-(**)400.076PFA
5SC-KK-(*)-30-(**)300.25Kapton®


5LRTC シリーズ - Ready-Made Insulated Thermocouples, Standard Connector without Spool Cap

型番外径: AWG外径: mm被覆
5LRTC-GG-(*)-20-(**)200.81 ガラス
5LRTC-GG-(*)-24-(**)240.51ガラス
5LRTC-TT-(*)-20-(**)200.81PFA
5LRTC-TT-(*)-24-(**)240.51PFA
5LRTC-KK-(*)-20-(**)200.81Kapton®
5LRTC-KK-(*)-24-(**)240.51Kapton®
* 熱電対 J, K, T, E
**Specify length, insert “36” for 1 m or “72” for 2 m length


5SRTC シリーズ - Ready-Made Insulated Thermocouples, Subminiature Connector without Spool Cap

型番外径: AWG外径: mm被覆
5SRTC-GG-(*)-20-(**)200.81ガラス
5SRTC-GG-(*)-24-(**)240.51ガラス
5SRTC-GG-(*)-30-(**)300.25ガラス
5SRTC-TT-(*)-20-(**)200.81PFA
5SRTC-TT-(*)-24-(**)240.51PFA
5SRTC-TT-(*)-30-(**)300.25PFA
5SRTC-TT-(*)-36-(**)360.13PFA
5SRTC-TT-(*)-40-(**)400.076PFA
5SRTC-KK-(*)-20-(**)200.81Kapton®
5SRTC-KK-(*)-24-(**)240.51Kapton®
5SRTC-KK-(*)-30-(**)300.25Kapton®
* Insert calibration J, K, T, or E.
**Specify length, insert “36” for 1 m or “72” for 2 m length


注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
5個入りパック
こちらの以外の型番は備品番号ビルダーをご利用ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5LRTC-GG-J-20-36
5LRTC-GG-J-20-36
¥26,824 (税込)
(税抜価格 ¥24,385)
納期: 2 週間
 
標準コネクタ、ガラス被覆、J熱電対、線径 0.8 mm、長さ 1 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5LRTC-TT-K-20-36
5LRTC-TT-K-20-36
¥32,424 (税込)
(税抜価格 ¥29,476)
納期: 2 週間
 
標準コネクタ、PFA被覆、K熱電対、線径 0.8 mm、長さ 1 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5LSC-GG-J-24-36
5LSC-GG-J-24-36
¥25,751 (税込)
(税抜価格 ¥23,410)
納期: 4 週間
 
標準コネクタ、スプールキャップ付き、ガラス被覆、J熱電対、線径 0.5 mm、長さ 1 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5LSC-GG-K-20-72
5LSC-GG-K-20-72
¥31,113 (税込)
(税抜価格 ¥28,285)
納期: 2 週間
 
標準コネクタ、スプールキャップ付き、ガラス被覆、K熱電対、線径 0.8 mm、長さ 2 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-TT-K-30-36
5SC-TT-K-30-36
¥27,586 (税込)
(税抜価格 ¥25,078)
納期: 2 週間
 
ミニチュアコネクタ、スプールキャップ付き、PFA被覆、K熱電対、線径 0.25 mm、長さ 1 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-TT-K-40-36
5SC-TT-K-40-36
¥36,533 (税込)
(税抜価格 ¥33,212)
納期: 2 週間
 
ミニチュアコネクタ、スプールキャップ付き、PFA被覆、K熱電対、線径 0.08 mm、長さ 1 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-GG-K-24-36
5SRTC-GG-K-24-36
¥19,011 (税込)
(税抜価格 ¥17,283)
納期: 8 週間
 
ミニチュアコネクタ、ガラス被覆、K熱電対、線径 0.5 mm、長さ 1 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-KK-K-24-36
5SRTC-KK-K-24-36
¥29,388 (税込)
(税抜価格 ¥26,716)
納期: 2 週間
 
ミニチュアコネクタ、カプトン被覆、K熱電対、線径 0.5 mm、長さ 1 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SRTC-TT-K-24-36
5SRTC-TT-K-24-36
¥21,621 (税込)
(税抜価格 ¥19,656)
納期: 8 週間
 
ミニチュアコネクタ、PFA被覆、K熱電対、線径 0.5 mm、長さ 1 m
注:
温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) コネクタ形状 :
LSC : OSTコネクタ、スプールキャップ付き
SC : サブミニチュアコネクタ、スプールキャップ付き
LRTC : 標準コネクタ、スプールキャップ無し
SRTC : サブミニチュア成形コネクタ

(2) 被覆 :
GG : ガラス編組
TT : PFA
KK : Kapton®

(3) 熱電対 :
J : J 熱電対
K : K 熱電対
T : T 熱電対
E : E 熱電対

(4) 線径 :
20 : 0.8 mm (20 AWG)
24 : 0.5 mm (24 AWG)
30 : 0.25 mm (30 AWG)
36 : 0.13 mm (36 AWG)
40 : 0.08 mm (40 AWG)

(5) 長さ :
36 : 1m
72 : 2m
CUSTOM : カスタマーサービスにご連絡ください

(6) RoHS :
オプション選択がない場合 : 空欄
-ROHS : ROHS
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.