フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温接点付 被覆熱電対 国内在庫モデル

5TC_JP

温接点付 被覆熱電対 国内在庫モデル | 1TC-JP | オメガエンジニアリング | 5TC_JP
新製品

温接点付 被覆熱電対 国内在庫モデル | 1TC-JP | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 極細素線で温接点付 | 高速応答
  • 1本単位で購入可能
  • 簡易包装によりリーズナブルな価格
  • 国内在庫品のため、短納期
  • NEW SMPWコネクタ付きモデルがラインナップ
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

国内在庫モデル

1TC-JP(1本)国内在庫モデルは、高精度で応答速度が速い、極細素線採用の温接点付被覆熱電対です。
PFA被覆のため、取り回しが簡単で、様々なアプリケーションに対応できます。
簡易包装のため、従来品よりお得な価格でご購入頂けます。
国内在庫モデルのため、納期は最短2営業日となります。
*弊社WEBシステムの都合上、目安の納期が米国在庫での計算で表示されております。
正確な納期の確認やご注文数が多い場合は、Eメールまたは、
0120-769-103までお問い合わせください。

5TCシリーズ被覆付熱電対(米国在庫)は様々な線径、被覆、熱電対タイプをラインナップしています。

FEATURE | 特長
  • 最短2営業日でのお届け
  • 極細素線 36AWG(0.13mm), 40AWG(0.08mm)
  • 端末はカットしての使用も可能

  • APPLICATION | 用途
  • 研究開発、簡易計測
  • 狭いスペースの利用に適しています。

  • SPECIFICATION | 製品仕様
    1TC-TT-K-40-72-JP 1TC-TT-K-36-36-JP 1TC-TT-K-36-72-JP
    熱電対タイプ K 熱電対
    素線外径 0.08mm 0.13mm
    被覆外径 0.7/0.4mm楕円 0.8/0.5mm楕円
    長さ 2m 1m2m
    被覆材質PFA
    耐熱温度180℃

    1TC-TT-T-40-72-JP 1TC-TT-T-36-36-JP 1TC-TT-T-36-72-JP
    熱電対タイプ T 熱電対
    素線外径 0.08mm 0.13mm
    被覆外径 0.7/0.4mm楕円 0.8/0.5mm楕円
    長さ 2m 1m2m
    被覆材質PFA
    耐熱温度180℃

    T熱電対モデルと、計器への接続に便利なSMPWコネクタ付きモデルをラインナップしました。
    コネクタ付きモデルは、型番に-SMPWが付加されます。
    例) コネクタ付きK熱電対(36AWG/1M)の場合、型番:1TC-TT-K-36-36-SMPW-JPになります。
    コネクタ付きK熱電対コネクタ付きT熱電対

    製品に関するご質問はEメールまたは、0120-769-103までお問い合わせください。

    【関連製品】
  • 被覆熱電対 -コネクタ付被覆熱電対、シリカ被覆、PFA、ガラス、Nextelセラミック被覆、温接点溶接機
  • 5TCシリーズ -熱電対のタイプ、被覆、大きさ、長さを幅広くラインナップしています。
  • 標準タイプ熱電対コネクタ -ケーブルクランプ一体型やローノイズコネクタなどラインナップ
  • ミニチュアタイプ熱電対コネクタ – ケーブルクランプ一体型やローノイズコネクタ、回路基板用コネクタなどラインナップ

  • 【温度関連技術情報】
    ケーススタディ: 航空宇宙産業で用いられる熱電対
    テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
    テクニカルガイド: 温度校正について
    テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
    注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
    K熱電対 端末:剥き出しタイプ
    1TC-TT-K-40-72-JP
    ¥6,438 (税込)
    (税抜価格 ¥5,853)
    納期: 在庫あり
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 K熱電対/素線外径0.08/2m/PFA
    1TC-TT-K-36-36-JP
    ¥3,525 (税込)
    (税抜価格 ¥3,205)
    納期: 在庫あり
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 K熱電対/素線外径0.13/1m/PFA
    1TC-TT-K-36-72-JP
    ¥4,231 (税込)
    (税抜価格 ¥3,846)
    納期: 在庫あり
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 K熱電対/素線外径0.13/2m/PFA
    K熱電対 端末:SMPWコネクタタイプ
    1TC-TT-K-40-72-SMPW-JP
    ¥7,704 (税込)
    (税抜価格 ¥7,003)
    納期: 6 週間
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 K熱電対/素線外径0.08/2m/PFA/SMWPコネクタ付き
    1TC-TT-K-36-36-SMPW-JP
    ¥4,280 (税込)
    (税抜価格 ¥3,891)
    納期: 6 週間
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 K熱電対/素線外径0.13/1m/PFA/SMWPコネクタ付き
    1TC-TT-K-36-72-SMPW-JP
    ¥4,891 (税込)
    (税抜価格 ¥4,447)
    納期: 6 週間
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 K熱電対/素線外径0.13/2m/PFA/SMWPコネクタ付き
    T熱電対 端末:剥き出しタイプ
    1TC-TT-T-40-72-JP
    ¥6,438 (税込)
    (税抜価格 ¥5,853)
    納期: 6 週間
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 T熱電対/素線外径0.08/2m/PFA
    1TC-TT-T-36-36-JP
    ¥3,525 (税込)
    (税抜価格 ¥3,205)
    納期: 6 週間
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 T熱電対/素線外径0.13/1m/PFA
    1TC-TT-T-36-72-JP
    ¥4,231 (税込)
    (税抜価格 ¥3,846)
    納期: 6 週間
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 T熱電対/素線外径0.13/2m/PFA
    T熱電対 端末:SMPWコネクタタイプ
    1TC-TT-T-36-36-SMPW-JP
    ¥4,280 (税込)
    (税抜価格 ¥3,891)
    納期: 6 週間
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 T熱電対/素線外径0.13/1m/PFA/SMWPコネクタ付き
    1TC-TT-T-36-72-SMPW-JP
    ¥4,891 (税込)
    (税抜価格 ¥4,447)
    納期: 6 週間
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 T熱電対/素線外径0.13/2m/PFA/SMWPコネクタ付き
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.