フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

放射温度計校正用 黒体炉
校正: 10~400°C

BB703

放射温度計校正用黒体炉 | BB703 | BB703

放射温度計校正用黒体炉 | BB703

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 校正範囲;  10~400℃
  • ポータブルな小型デザイン
  • 内蔵デジタル1⁄32 DIN 温度コントローラ
  • 赤外線機器で素早く正確に校正
  • 3 データポイント付属NIST校正証明書付属
  • ソフトキャリーケース同梱
  • RS232 通信とCN9-SW ソフトウェアが付属したオプションもあり
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

This item is temporarily unavailable due to component shortages. Please see BB702 as a possible alternative.



BB703 は、高性能・頑丈・小型の、黒体校正装置です。周囲温度範囲が10 ~ 400℃の赤外線高温計校正に使用されます。独自の小型デザインと内蔵された29㎜の対象プレートにより、BB703 は研究室やフィールドサービスアプリケーション向けに理想的で経済的な赤外線校正器です。リモート構成、調整、読み取りのために、“-C2” オプションが利用可能です。ソフトウェアが付属しています。

仕様
対象プレートの温度範囲:10~400°C**
周囲環境条件
 温度: 0~40°C**
 湿度: 0~90% RH、結露しないこと
電力:
 BB703: 115 Vac、50/60 Hz 175 W
 BB703-230VAC: 230 Vac、50/60 Hz、175 W
内部コントロールセンサ: Pt100Ω、RTD、クラスA、アルファ = 0.00385
精度: ±1.4°C
分解能: 0.1°
安定性: 0.3°C
対象プレートの放射率: 0.95
サイズ: 高さ56 x 幅127 x 奥行155 mm
重量: 1.09kg
設置カテゴリ: II

**最大セットポイントは、25°C を超えた周囲温度で操作されるときに減少する必要があります。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
BB703
¥694,626 (税込)
(税抜価格 ¥631,478)
納期: 7 週間
 
赤外線放射温度計用、温度校正器(黒体炉)、115 Vac
BB703-230VAC
¥699,623 (税込)
(税抜価格 ¥636,021)
納期: 7 週間
 
赤外線放射温度計用、温度校正器(黒体炉)、230 Vac
注: 取扱説明書、NIST 校正認証、ソフトキャリーケースが付属しています。

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.