【販売終了】温度調節器(PIDコントロール)シュミレータ
CNPT-DEMO
温度調節器(PIDコントロール)シュミレータ
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
テクニカルガイド:
詳しい解説はこちら
24bit ADCで1秒あたり20回のサンプリングが可能
32 bit、120 Mhz ARMプロセッサ
USB、シリアル・イーサネット通信ポート
ペルチェサーモヒータ/クーラユニット
6Vインジケータランプ(アラームインジケータ)
ポテンショメータの調整と〜20mA入力リモート設定
12 Vdcで動作
電流制限コントロール信号
直感的な「スマート」メニュー
明るい3色(RED、GREEN、AMBER)LEDデュアルディスプレイ
パネルマウントUSBとイーサネット接続
設定可能なファームウェア
New!
Platinum Configuratorソフトウェア マニュアル (Japanese)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
CNPT-DEMOは販売終了になりました。代替製品は
CS8DPTシリーズ
になります。
PLATINUMTMシリーズのコントローラは、温度とプロセス測定および制御で最高の柔軟性を提供します。非常に高性能かつ多機能であると同時に、製品を容易にセットアップおよび使用できるように設計されています。PLATINUMデモ&トレーニングユニットは、加熱と冷却両方のアプリケーションで閉回路(PID)および単純なオン/オフ温度制御の使用を調査するプラットフォームとして最適です。
デモユニットは、CN8DPT-144-C24-EIP-DCコントローラを含み、12 Vdc、2AユニバーサルAC-DCアダプタで作動します。温度を5~50℃の範囲で設定可能な加熱/冷却素子と温度を測定するK型熱電対を備えています。ユニットには、パネルマウント型USBとイーサネ ットの接続機能、アラームインジケー タ、4~20mAリモートセットポイント ポテンショメータ、プッシュボタンデ ジタル入力、ユーザーが温度応答を 感じることができるアルミニウム坂 が含まれます。
強力な32ビット、120Mhz ARMプロ セッサは、外部環境または制御シス テムの変動に基づいて制御ループ パラメータを自動的に調整して最適 化する自動調整とファジー論理ベー スの適合型制御アルゴリズムによっ て、完全なPID制御プロセスを提供 します。
総合的なアラーム機能を使用して、 出力信号を出したり、超過、未満、 範囲内、範囲外の状態に合わせてデ ィスプレイの色を変更したりできま す。物理的出力は、アラーム、PID、 オンオフ制御、補助出力機能に割り 当てることができます。
高度なマルチステージランプおよび ソークシークエンサが、8つのセグメ ントランプ/ソークシークエンスのプ ロファイルを最高99までサポートし ます。プロファイルは、拡張シーク エンスを提供するためにリンク可能 で、補助出力は、個別のランプまた はソーク状態に基づいて起動するこ とができ、ブロアー、ミキサー、その ほか補助制御機能に外部制御を提 供します。
CN8DPTは、大型で3色(赤、緑、 オレンジ)のプログラム可能LEDディ スプレイを備え、アラームが発生する と、色を変更したり、指定した出力 の状態を変更したりできます。br>
内蔵のイーサネット接続によって、 ユニットをネットワークに直接接続 して標準TCP/IPパケットでデータを 送信、あるいは、LANまたはインタ ーネット経由でWebページにアクセ スすることができます。USB接続に よって、ユニットをWindowsベース のPLATINUM構成ソフトウェアに接 続して設定や監視を実行することは もちろん、USBベースの「サムドライ ブ」をサポートして、構成データを直 接転送することもできます。
PLATINUMシリーズは、構造メニュ ーシステムを使用する統合4ボタン キーパッドを使用して自由に構成 し、選択した構成に該当するパラメ ータだけに進むように最適化でき ます。
PLATINUM構成ソフトウェア は、USB、シリアルまたはイーサネ ットポート経由で接続し、Windows ベースのPCアプリケーションを提供 して、ポイントアンドクリック構成イ ンタフェース、性能チャートとログ作 成、PLATINUM USBファイル転送 プロトコルに対応する構成ファイル をロードし、保存する機能を提供し ます。
仕様
ディスプレイ:
4桁、9セグメント LED
仕様環境:
0〜50°C、90% RH(結露しないこと)
最大消費電力:
24 W (ユニバーサル 12 Vdc ACアダプタ含む)
入力:
K熱電対
分解能:
0.1° 温度
温度安定性, 熱電対 @ 25°C:
0.05°C/°C (冷接点補償)
A/D 変換:
24-bit シグマデルタ
読み取り速度:
20サンプル/秒
デジタルフィルタ:
0.05秒 (フィルタ= 1) 〜6.4秒 (フィルタ= 128)
セットポイント調整:
-9999〜+9999 counts
定格までの精度時間:
30分
リモートセットポイント:
前面ポテンショメータに接続 (4〜20 mA)
デジタル入力:
前面の押しボタンに接続
SPDTリレー:
前面のインジケータに接続
DCパルス 1:
PWM制御ペルチェ・ドライバに接続(ヒータ/冷却器への電力)
DCパルス 2 :
加熱/冷却ペルチェ制御回路に接続(極性制御)
起動電圧:
4〜20 mA入力とインジケータライトに電力を供給
通信
USB:
メス型 micro-USB、ホストまたはデバイス (VCD)
イーサネット:
標準 RJ45、IEEE 802.3 10/100 Base-T(自動切り替え)、TCP/iP、aRP
シリアル:
RS232/RS485、1200〜115k baud
プロトコル:
Omega ASCII、MODBUS® ASCII/RTUペルチェ熱/クールエレメント
電源:
12 Vdc @ 1.5 Amp (電流制限)
温度範囲:
5〜50°C
寸法:
23 x 30 x 16.2 cm
重さ:
2.05 kg
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
CNPT-DEMO
お問い合せ下さい
納期:
注文数
温度調節器(PIDコントロール)シュミレータ
CNPT-DEMO-KIT
お問い合せ下さい
納期:
注文数
温度調節器(PIDコントロール)シュミレータ、ケース付
注:
Comes complete with CN8DPT-144-C24-EIP-DC controller and software.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >