フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

超高精度サーミスタ温度計, 精度 ±0.015°C

HH42A

超高精度サーミスタ温度計, 精度 ±0.015°C | HH42A
新製品

超高精度サーミスタ温度計, 精度 ±0.015°C

¥176,967 HH42A

  • 標準のOMEGA™400シリーズサーミスタプローブ(電話ジャック端子付き)で機能
  • 超高精度:最大 ±0.015°C
  • 高分解能:0.01°C
  • 温度範囲:-20〜130°C
  • NIST校正証明書付属
  • USB接続
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ HH42Aデジタル温度計は、当社の高精度の温度測定システム技術に基づいて開発された最新の計測機器です。
この温度計は、高精度の実験または重要な工程の制御および試験機能の測定ニーズを満たすために求められる精度と分解能を提供します。無料で付属するソフトウェアを使用すると、PCで使い慣れたファイル形式でデータの記録やグラフ化、データの保存を短時間で開始できます。高度なコマンドセットや出力データフォーマットによって、コンピュータシステムを温度計に簡単に接続して、カスタム表示やレポート書式を作成できます。
この温度計に合わせて、広範囲のカスタム設計された用途特定サーミスタプローブからお選びいただけます。お選びいただいたプローブは、温度計に接続し、特定の高精度要件に合わせて校正します。プラグインコネクタと交換可能なプローブもご用意しております。

仕様
分解能: 0.01°C
温度範囲: -20〜130°C (サーミスタプローブに依存)
精度: ±0.02°C
サンプルレート: 約7サンプル/秒
保管温度: 10〜60°C、0〜70% RH
使用環境温度: 10〜40°C、0〜85% RH
出力: USB (.xlsファイル)
電源: 9V バッテリ (内臓)
再校正: 12ヶ月ごと (推奨)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH42A
HH42A
¥194,664 (税込)
(税抜価格 ¥176,967)
納期: 10 週間
 
高精度サーミスタ温度計, 超高精度 ±0.015°C
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH40-AC
HH40-AC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
110 Vac アダプタ
  
HH40-AC220
¥24,398 (税込)
(税抜価格 ¥22,180)
納期: 2 週間
 
220 Vac アダプタ
  
Mn1604
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
スペアバッテリ
注: ソフトウェアCD、9V電池、USBケーブルが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.