フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温湿度ロガー
イーサネット接続

iTHX-SD

温湿度ロガー/送信機(イーサネット接続)| ITHX-SD | オメガエンジニアリング | iTHX-SD

温湿度ロガー/送信機(イーサネット接続)| ITHX-SD | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • WEBサーバ
  • 電子メールまたは携帯メールによるアラーム通知
  • 特別なソフトウェアは必要なし
  • 数年分のデータを一般的なSDカードに記録 
  • デュアルプローブのオプション
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

iTHX-SDトランスミッタは、特殊なソフトウェアを使用せず、ウェブブラウザとイーサネットまたはインターネットを利用して、温度、相対湿度、露点をモニタ、記録できます。詳しくはPDF商品仕様をご覧ください。

センサの仕様
相対湿度 (RH)
精度/範囲:
 10~90%: ±2%
 5~10%、90~95%: ±3%
 0~5%、95~100%: ±4%
非線形: ±3%
ヒステリシス ±1%RH
応答速度: 8秒、tau 63%
再現性: ±0.1%
分解能: 0.1%、12ビット
温度 (T)
精度/範囲*
ワンドプローブ: 5~45°C で±0.5°C、0~5°C、45~60°C で最高±1°C
工業用プローブ: (取扱説明書の表を参照してください) 5~45°C で±0.5°C、最高±-40~5°Cおよび45~124°C で1.5°C
*注: 延長温度範囲は工業用プローブにのみ適用されます。iServerの動作温度は0~60°Cです
応答速度: 5~30秒、tau 63%
再現性: ±0.1℃
分解能: 0.1℃、14ビット

プローブの仕様
ワンドプローブ:198 L x 19 mm 外径
DB9コネクタ付ケーブル:長さ 152 mm
ケーブルの動作温度:0~80°C
工業用プローブ iTHP-5、iTHP-2:長さ137 または長さ51 x 径16 mm
ハウジングの材質: 316 SS
DB9コネクタ付ケーブル:長さ3m または 0.9 m
ケーブルの動作温度:-40~125°C

iServerの仕様
インタフェース
イーサネット: (RJ45)固定またはオートネゴシエーションの10/100BASE-T、自動MDI/MDIXサポートされているプロトコル:TCP、UDP、SNMP、SMTP、NTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet
センサ: デジタル4線、DB9
LCDディスプレイ: 16桁、6 mm
SDフラッシュメモリカード:
2GBカード: 1秒の記録間隔で8か月のデータ保存、または10秒間隔で7年間
リレー出力:2つのリレー 1.5 A @ 30 Vdc
内蔵Webサーバ:設定可能な時間間隔内でリアルタイムデータおよび即時に更新されたグラフを含むウェブページを提供
ソフトウェア: OPC サーバ。Excelプログラムでのデータロギング用マクロ。Windowsと互換性あり

電源
入力: 9~12 Vdc
安全性適合のAC電源アダプタ:
公称出力: 9 Vdc @ 0.5 A
入力: 100~240 Vac、50/60Hz
バックアップ電池:9 Vdc、アルカリ (付属)

環境関連
動作温度:
 iServerユニット: 0~60°C
 電池: -18~55°C
 ACアダプタ:0~40°C
 保管温度: -40~85°C
パッケージング
材質: 壁取り付けブラケット付スチールケース

テクニカルガイド: 無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: 無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
iTHX-SD
¥130,123 (税込)
(税抜価格 ¥118,294)
納期: 7 週間
 
温湿度ロガー/送信機、ワンドプローブ:203 mm、ケーブル:152 mm、DB9コネクタ含む
  
iTHX-SD-2
¥133,504 (税込)
(税抜価格 ¥121,367)
納期: 4 週間
 
温湿度ロガー/送信機、プローブ:51 mm、ケーブル 0.9 m、DB9コネクタ含む
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiTHX-SD-5
iTHX-SD-5
¥141,169 (税込)
(税抜価格 ¥128,335)
納期: 7 週間
 
温湿度ロガー/送信機、プローブ:137 mm、ケーブル 3 m、DB9コネクタ含む
  
iTHX-SD-WD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温湿度ロガー/送信機、2つのプローブと“Y”ケーブルを含む
  
iTHX-SD-2D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温湿度ロガー/送信機、、2つのプローブ、ワンド、51 mm 工業用プローブ、0.9 m ケーブルと“Y”ケーブルを含む
  
iTHX-SD-5D
¥191,477 (税込)
(税抜価格 ¥174,070)
納期: 15 週間
 
温湿度ロガー/送信機、、2つのプローブ、ワンド、137 mm 工業用プローブ、3 m ケーブルと“Y”ケーブルを含む
アクセサリ
  
iTHP-W-6
¥32,386 (税込)
(税抜価格 ¥29,442)
納期: 7 週間
 
ワンドプローブ 203 mm、ケーブル 152 mm
  
iTHP-2-DB9
¥45,628 (税込)
(税抜価格 ¥41,480)
納期: 15 週間
 
プローブ 51 mm、ケーブル 0.9 m
  
iTHP-5-DB9
¥41,605 (税込)
(税抜価格 ¥37,823)
納期: 2 週間
 
プローブ 137 mm、ケーブル 3 m
  
DB9-CA-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
延長ケーブル、0.9 m、DB9コネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDB9-Y
DB9-Y
¥10,665 (税込)
(税抜価格 ¥9,695)
納期: 15 週間
 
2つのプローブ用のDB9 “Y”コネクタアダプタ、DB9コネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP-SC
IP-SC
¥9,301 (税込)
(税抜価格 ¥8,455)
納期: 15 週間
 
多孔性ステンレス鋼プローブキャップ、5 μmの気孔、加圧環境用 (<35 psi)
  
IP-PCW-10P
¥7,302 (税込)
(税抜価格 ¥6,638)
納期: 2 週間
 
多孔性ポリエチレン ワンド型プローブキャップ、多湿環境用、1パックに10キャップ入
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP-PCI-10P
IP-PCI-10P
¥7,440 (税込)
(税抜価格 ¥6,764)
納期: 2 週間
 
多孔性ポリエチレン 工業用プローブキャップ、多湿環境用、1パックに10キャップ入
  
IND-KIT
¥3,482 (税込)
(税抜価格 ¥3,165)
納期: 2 週間
 
Replacement Mounting Kit, for external industrial probes
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
¥8,734 (税込)
(税抜価格 ¥7,940)
納期: 2 週間
 
Replacement universal ac power adapter
Calibrated Replacement Probes, including Calibration Certificate
  
iTHP-W-6-CAL-3-HU
¥56,238 (税込)
(税抜価格 ¥51,125)
納期: 15 週間
 
Replacement Wand 203mm (8") Probe, cable 152mm (6in) with DB9 connector and NIST traceable calibration certificate. Three humidity points of 25%, 50%, 75%, one temperature 25°C.
  
iTHP-2-DB9-CAL-3-HU
¥65,280 (税込)
(税抜価格 ¥59,345)
納期: 15 週間
 
Relacement Industrial 51mm (2") Probe, cable 0.9m (3 ft) with DB9 connector and NIST traceable calibration certificate.
  
iTHP-5-DB9-CAL-3-HU
¥70,409 (税込)
(税抜価格 ¥64,008)
納期: 15 週間
 
Replacement Industrial 137mm (5") Probe, cable 3m (10 ft) with DB9 connector and NIST traceable calibration certificate.
  
iTHP-5-DB9-CAL-3-HU
¥70,409 (税込)
(税抜価格 ¥64,008)
納期: 15 週間
 
Replacement Industrial 137mm (5") Probe, cable 3m (10 ft) with DB9 connector and NIST traceable calibration certificate.
Calibration for New Units
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NIST Traceable Calibration Certificate. Three (3) Humidity Points of 25%, 50%, 75% and one (1) Temperature 25°C (For New Units)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU-DUAL
CAL-3-HU-DUAL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NIST Traceable Calibration Certificate. Three (3) Humidity Points of 25%, 50%, 75% and one (1) Temperature 25°C per probe (For New Dual Probe Units)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
¥51,128 (税込)
(税抜価格 ¥46,480)
納期: 8 週間
 
Calibration Kit, 33% and 75% RH Standards
注: † 他の長さのケーブル (最大40') が手配可能です。カスタマーサービスにお問い合わせください。注: ボリュームディスカウントが可能です。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.