フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

  Discontinued - 温湿度ロガー/送信機
イーサネット接続

iTHX-W3

温湿度ロガー/送信機、イーサネット接続 | ITHX-W3 | OMEGA | iTHX-W3

温湿度ロガー/送信機、イーサネット接続 | ITHX-W3 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • This product is no longer available. Please see replacements IBTHX-W and IBTHX-W-5
  • Webサーバー
  • 電子メールまたは携帯メールによるアラーム
  • 正確な読み取り
  • データロギング
  • 特別なソフトウェアは必要なし
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

This product has been discontinued


ウェブブラウザーに温度および湿度を表示
OMEGA™ iTHXトランスミッターにより、特別なソフトウェアなしで、ウェブブラウザーとイーサネットネットワークまたはインターネットを利用して、温度、相対湿度、露点をモニター、記録できます。
iTHXの機能により、ウェブページ上にリアルタイムの読み取り値を表示できます。温度および湿度グラフを表示し、ExcelやVisual Basicのようなスプレッドシートやデータ取得プログラムで使用するための標準形式にデータを変換します。
ウェブページ上の仮想グラフは、リアルタイムでLANまたはインターネットでグラフを記録できるJAVA™ アプレットです。 iTHXを利用すれば、時間やお金を掛けずに、データを記録、グラフ化する独自のソフトウェアプログラムを習得できます。
調整可能なグラフ
グラフのスケールは、その場ですべて調整可能です。 例えばグラフは、1分、1時間、1日、1週間、1年の単位で表示できます。 温度および湿度は、全範囲 [-40~124°C (-40~254°F)] で0~100% RH または狭い範囲 [例、20~30°C (68~86°F)] でグラフ化が可能です。
受賞歴のある技術
OMEGA iTHXは、設置と使用が容易で、ウェブブラウザー以外は特別なソフトウェアを必要としない、 受賞歴のあるiServer技術の性能を備えています。
iTHXは、標準RJ45コネクターを使用してイーサネットネットワークに接続し、標準TCP/IPパケットでデータを送信します。ウェブブラウザーを使用して、シンプルなメニューで容易に構成設定を行い、パスワードによって保護されます。
イーサネットLAN内で、あるいはインターネット上で、IPアドレス、または「クリーンルーム5」、「ミッドウェストサーバルーム」のような覚えやすい名前をウェブブラウザーに入力するだけで、iTHXは現在の読み取り値をウェブページに表示します。
電子メールアラーム
インターネットに接続したLAN上のすべてのOMEGA iTHXモデルは、ユーザーまたは世界中の配信リストに対してメールでアラームを送信できます。送信可能な対象には、携帯電話やPDAへのメールも含みます。
ウェブカメラまたはIPカメラにリンク
ウェブページは、「ウェブカメラ」または「IPカメラ」 (付属なし) へのリンクを含みます。ユーザーがアラーム条件によるメッセージを受け取った場合、すぐにリンクをクリックして、インターネット上で実際のシーンを見ることができます。
† NIST校正注文情報に関しては、 次ページを参照してください。
センサーおよび校正
iTHXトランスミッターには、単一の場所測定用の温度/湿度プローブが付属しています。 OMEGAは、周囲屋内用途向けに設計された工業用ワンド型プローブの代わりに、長さ2" (3'ケーブル付き) または5" (10'ケーブル付き) の工業用プローブを提供しています。
校正作業のためにiTHXの使用を中断する必要はありません。 温度/湿度センサーは交換可能であり、標準的な校正と同等の費用で交換できます。

特性
精度/範囲:
    10~90%:
±2%
5~10%および90~95%: ±3%
0~5%および95~100%: ±4%
非リニア: ±3%
ヒステリシス ±1% RH
応答速度: 8秒、tau 63%
アラーム: ±0.1%
分解能: 0.1%、12ビット
精度/範囲**:
    ワンド型プローブ:
±0.5°C (±1°F)、
    [5~45°C (41~113°F) で]。 最高±1°C
    (最高±2°F) [0~5°Cおよび45~     
    70°C (32~41°Fおよび113~158°F) で]
工業用プローブ: (取扱説明書の
    表を参照してください) ±0.5°C
    (±1°F) [5~45°C (41~113°F) で]。最
    高±1.5°C (最高±2.7°F) [-40~5°Cおよ
    び45~124°C (-40~41°Fおよび113
    ~255°F) で]
応答速度: 5~30秒、tau 63%
アラーム: ±0.1℃
分解能: 0.1℃、14ビット
iTHP-W: 198 x 19 mm径 ( 7.8 x 0.75")
ケーブル: 152 mm L (6")、
    DB9コネクター 
ケーブル動作温度: 0~80°C
    (32~176°F)
iTHP-5、iTHP-2: 137または51 L x 16 mm径 (5または2 x 0.63")
ハウジングの材質: 316 SS
ケーブル: 3または0.9 m L
    (10または3')
ケーブル動作温度: -40~125°C (-40~257°F)
イーサネット (RJ45): 固定またはオートネゴシエーションの10/100BASE-T、自動MDI/MDIX
センサー: デジタル4ワイヤー
(DB9コネクター)
サポートされているプロトコル:
TCP、UDP、SNMP、SMTP、NTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet
管理: 内蔵Webサーバーによる
装置の構成設定とモニタリング
ソフトウェア: OPC サーバ。Excelプログラムでのデータロギング用マクロ。Windows®オペレーティングシステムと互換性あり
内蔵Webサーバー: 定義可能な時間間隔内でリアルタイムデータおよび即時に更新されたグラフを含むウェブページを提供
保管温度: -40~125°C (-40~257°F)
パッケージングの材質: Valox® 364 PBTケース、壁取り付けブラケット付き
*ACアダプタは室温でのご使用を推奨いたします。低温下での動作で不安定になる現象が報告されております。

テクニカルガイド: 無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: 無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
iTHX-W3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
This product is no longer available. Please see replacements IBTHX-W and IBTHX-W-5
DB9コネクタ付き152ミリメートル(6 ")ケーブルの温度+湿度、露点、商業ワンドプローブのiServerにMicroServerを
  
iTHX-W3-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.9メートル(3')に工業51ミリメートル(2 ")、プローブとiServerにMicroServerをDB9コネクタ付きケーブル
  
iTHX-W3-5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
This product is no longer available. Please see replacements IBTHX-W and IBTHX-W-5
DB9コネクタ付き3メートル(10')ケーブルの工業用137ミリメートル(5 ")プローブを用いiServerにMicroServerを
アクセサリー
  
iTHP-W-6
¥28,479 (税込)
(税抜価格 ¥25,890)
納期: 2 週間
 
交換用杖プローブ、203ミリメートル(8 ")、152ミリメートル(6")ケーブル
  
iTHP-2-DB9
¥39,034 (税込)
(税抜価格 ¥35,485)
納期: 14 週間
 
DB9との交換、産業プローブ51ミリメートル(2 ")、0.9メートル(3')ケーブル
  
iTHP-5-DB9
¥36,585 (税込)
(税抜価格 ¥33,259)
納期: 14 週間
 
DB9との交換、産業プローブ137ミリメートル(5 ")、3メートル(10')ケーブル
  
DB9-CA-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DB9コネクタ付き延長ケーブル、0.9メートル(3')
  
IP-PCW-10P
¥6,377 (税込)
(税抜価格 ¥5,797)
納期: 2 週間
 
湿った環境では、パックごとに10キャップのための多孔性ポリエチレンの商業ワンドプローブキャップ、
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiP-SC
iP-SC
¥7,904 (税込)
(税抜価格 ¥7,185)
納期: 8 週間
 
埃っぽい、加圧された(35未満PSI)環境のための多孔性のステンレス製プローブキャップ、5ミクロンの気孔率、
  
IP-PCW-10P
¥6,377 (税込)
(税抜価格 ¥5,797)
納期: 2 週間
 
多孔性ポリエチレンワンドプローブキャップ、濡れた環境では、10パック
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP-PCI-10P
IP-PCI-10P
¥6,375 (税込)
(税抜価格 ¥5,795)
納期: 2 週間
 
多孔性ポリエチレン産業プローブキャップ、濡れた環境では、10パック
  
IND-KIT
¥2,987 (税込)
(税抜価格 ¥2,715)
納期: 2 週間
 
外部工業プローブ用交換マウントキット、
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NISTトレーサブルな校正証明書。新しいユニットのための25%の3点、50%、75%RH、温度25 degCに、
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
¥44,308 (税込)
(税抜価格 ¥40,280)
納期: 7 週間
 
校正キット、33%および75%RHの標準
  
iTHP-2-DB9-CAL-3-HU
¥55,473 (税込)
(税抜価格 ¥50,430)
納期: 14 週間
 
DB9コネクタとNISTトレーサブルな校正証明書の置き換え産業51ミリメートル(2 ")プローブ、ケーブル0.9メートル(3フィート)
  
iTHP-5-DB9-CAL-3-HU
¥60,321 (税込)
(税抜価格 ¥54,838)
納期: 14 週間
 
交換インダストリアル137ミリメートル(5 ")プローブ、DB9コネクタ付きのケーブル3メートル(10フィート)とNISTトレーサブルな校正証明書
  
UNIV-AC-100/240-5
¥7,079 (税込)
(税抜価格 ¥6,435)
納期: 8 週間
 
交換用ユニバーサルAC電源アダプター
注: ボリュームディスカウントが可能です。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.