フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度/湿度データロガー、USB接続

OM-140

温度/湿度データロガー | Om-140 | OMEGA | OM-140

温度/湿度データロガー | Om-140 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • ボタン1つでパソコンを使用せずにデータロギングを開始/停止
  • プラグアンドプレイUSB 2.0インタフェース - ケーブル、クレイドル、ドック不要
  • 大容量のストレージ:16,000組の温度と湿度の読取値
  • 31⁄2桁のLCDがリアルタイムで温度とRH読取値、デバイス機能ステータス、「メモリフル」を表示 (OM-143およびOM-144のみ)
  • 内蔵の赤外線温度計でベントや表面の温度を確認(OM-144のみ)
  • サンプリング時間および上限/下限温度、RHアラームのセットポイントは付属のソフトウェアを使用して選択可能
  • ソフトウェアが露点と湿球温度、GPP(1ポンドあたり粒数)またはGPK(1キログラムあたりのグラム)として混合比を計算
  • ワンクリックで、ログデータをExcel®またはWordにエクスポート
  • 長寿命電池(最高1年間)
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-140シリーズは、ローコスト、電池駆動式小型温度/湿度データロガーで、日/週/月単位で環境の周囲温度や相対湿度(RH)を無人でロギング(記録)できます。OM-144データロガーは、装置の内蔵赤外線(IR)温度計を使用すると、技術者がスポットチェックした表面温度を測定し、オプションでログすることもできます。さらに、これらの装置は、1ポンドあたりの粒数(GPP)またはg/kgの単位で絶対湿度レベルを計算し、表示する機能もあります。GPPは、混合比と呼ばれることもありますが、水災害の修復者にとっては、RHより有用な湿度の計測値です。RHだけでは、乾燥作業中、知らないうちに、RHが低くGPPが高い湿った空気を導入してしまうことがあります。

データロギングは、装置のボタンを押すだけで開始/停止でき、パソコンを現場へ持ち込む必要がありません。データログをキャプチャして保存した後、パソコンのUSBポートに差し込むだけで、Windows®XP/7または8オペレーティングシステムを稼働しているパソコンに.txtファイルとしてアップロードできます。データロガーの内蔵フラッシュメモリは、16,300組の温度と湿度の読取値を記憶できる容量があります。OM-144の場合は、ほぼ10,000セットのRH、周 囲温度、表面温度の読取値を記憶できます。製品に付属するミニディスクには、コンピュータとのインタフェースに必要なドライバに加えて、データログファイルを表またはグラフ形式で表示し、Microsoft Excelにエクスポートできるソフトウェアが含まれています。Excelへのエクスポートは、湿度や温度データの高度なトレンド分析や解析、想定外逸脱の早期検出のためにお勧めです。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-141
OM-141
¥21,626 (税込)
(税抜価格 ¥19,660)
納期: 2 週間
 
温度/湿度データロガー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-144
OM-144
¥48,654 (税込)
(税抜価格 ¥44,231)
納期: 2 週間
 
LCDディスプレイ装備温度/湿度データロガー、赤外線温度計内蔵
  
OM-EL-BATT
¥4,107 (税込)
(税抜価格 ¥3,734)
納期: 2 週間
 
交換用3.6Vリチウム電池
注: Windowsソフトウェア(CD)、保護キャップ、USB延長ケーブル、3.6Vリチウム電池、ユーザーマニュアルが付属しています。モデルOM-141および OM-143には磁石式取付台も含まれます。

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.