フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

コールドチェーン用、使い捨て温度データロガー

OM-21A Series

コールドチェーン用、使い捨て温度データロガー | OM-21A | OM-21A Series

コールドチェーン用、使い捨て温度データロガー | OM-21A

¥52,979 OM-21A-R1-10PK

1 year warranty CE
  • 日本語マニュアルはこちら
  • 1パック 10個入り
  • ボタン操作で記録開始と記録終了
  • 計測値に6個のマークを入力可
  • LED発光によるアラーム表示
  • EN12830、FDA 21 CFR パート11 に準拠
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



OM-21A使い捨て温度データロガーは、EN12830およびFDA 21 CFR Part 11準拠しており、コールドチェーン、およびテストプロセスで温度監視などの用途に適しています。記録の開始および停止はボタンを押すだけのシンプルな操作になっています。 ソフトウェアやドライバのインストールを必要とせずに、任意のコンピュータのUSBスロットに接続してPDFレポートを確認できるので導入がとても簡単です。 このデータロガーは、主に温度に敏感な商品、機器、または場所の監視と検証に使用されます。また、ソフトウェアをインストールすることで、従来のユーザ設定も可能です。 サンプリング間隔、開始遅延、アラーム、温度単位アラーム範囲などを設定することができます。

アプリケーション: コールドチェーン, 冷蔵庫, 輸送, 倉庫, HVAC, 食品及び製薬
マニュアル:日本語マニュアルはこちら



製品仕様
使用タイプ: 使いきり(1回使用)
精度: ±0.5ºC
分解能: 0.1ºC
計測範囲: -30 ~ 70ºC
メモリ: 8640 件の計測値
サンプリング間隔: OM-21A-R1-10PK 初期設定10分 | OM-21A-R2-10PK 初期設定1分 | OM-21A-P-10PK ユーザ設定10秒~18時間
実行期間: 1~360日間
上限/下限アラーム: OM-21A-R1及びR2-10PK 初期設定 下限2ºC /上限8ºC | OM-21A-P-10PK ソフトウェアから設定
アラーム遅延: OM-21A-R1及びR2-10PK 初期設定 10分; OM-21A-P-10PK ソフトウェアから設定 0 ~ 960分
アラームタイプ: シングルタイプ(LED発光による通知)
スタート遅延: OM-21A-R1及びR2-10PK 初期設定 0分(即時開始); OM-21A-P-10PK ソフトウェアから開始 0~ 254分
開始モード: ボタン押下(3秒間長押し)
終了モード: ボタン押下(3秒間長押し)| メモリ上限| USB接続時
*(注意)ロギング終了後に再開することはできません。
動作環境: -30~70ºC
保管環境: -30~70ºC
寸法/重量: 62 mm x 27 mm x 4 mm/10g
保護等級: IP67(付属のプラスティックバッグ使用時)
規格: CE, ROHS, EN12830
接続インタフェース: USB 2.0
電源: CR2032 (交換不可)
保管期間: 2年
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OM-21A-R1-10PK
¥58,277 (税込)
(税抜価格 ¥52,979)
納期: 2 週間
 
使い捨てタイプ温度データロガー(1パック10個入り)<初期設定値>限/下限アラーム: 8℃/2℃ | サンプリング間隔:10分
OM-21A-R2-10PK
¥58,277 (税込)
(税抜価格 ¥52,979)
納期: 2 週間
 
使い捨てタイプ温度データロガー(1パック10個入り)<初期設定値>限/下限アラーム: 8℃/2℃ | サンプリング間隔:1分
OM-21A-P-10PK
¥58,277 (税込)
(税抜価格 ¥52,979)
納期: 2 週間
 
使い捨てタイプ温度データロガー(1パック10個入り)ユーザ設定タイプ
注: OM-21A-P-10PKモデルは、無料ダウンロードソフトウェアでサンプリング間隔やアラーム範囲、遅延時間等を設定できます。


温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.