フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x4/RTD x2、温度データロガー | RDXL6SD-USB

RDXL6SD

熱電対 x4/RTD x2、温度データロガー | RDXL6SD-USB| オメガエンジニアリング | RDXL6SD
新製品

熱電対 x4/RTD x2、温度データロガー | RDXL6SD-USB| オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 4チャンネル (熱電対): J, K, T, E, R/S, N
    2チャンネル (RTD): 3極 Pt100コネクタ
  • 6チャンネル同時/個別表示、ロギング可能
  • ロギングの開始/停止がスケジュール設定可能
  • 4GB SDカードで1年間データ保存可能
  • 最大値、最小値、平均値と標準偏差を表示
  • 電源はバッテリもしくは主電源 (アダプタはオプション)
  • 2チャンネルの温度チャート
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

日本語マニュアルはこちら
チャートフローはこちら

RDXL6SD は6チャンネルでタッチパネル式の温度データロガーで、4つの熱電対と2つのRTD から入力を受け取ります。各チャンネルは個別に上限/下限アラームを設定できます。操作が簡単なタッチスクリーンのインタフェースから、各チャンネルで個別に入力タイプ、計算、アラーム、ディスプレイオプションを設定できます。6つのチャンネルはすべて同時または個別に表示し、ログに記録できます。データは、最速毎秒1 回ログに記録され、付属の4GB SD カードにExcel® 対応フォーマットで保存されます。

仕様
入力: 4チャンネル入力 (次のいずれか) ミニチュア熱電対コネクタ、3極式 Pt100 (3.5 mmコネクタ)
入力温度範囲:
    J熱電対: -200〜1200°C
    K熱電対: -200〜1372°C
    T熱電対: -200〜400°C
    R熱電対: 0〜1768°C
    S熱電対: 0〜1768°C
    N熱電対: 0〜1300°C
    E熱電対: -200〜1000°C
    RTD: -200〜850°C(RTDコネクタモデル RDXL4SD-CONNを購入する必要あり)
精度 (温度):
    熱電対: ±0.1%もしくは0.8°C
    測温抵抗体: ±1.0%もしくは1.0°C
分解能 (温度): 1000℃以下で0.1°、1000℃以上で1°
ディスプレイ: TFT液晶 (タッチパネル、バックライト付) 72 mm、320 x 240ピクセル
設定可能なパラメータ: 温度単位、アラーム、信号処理、日時、データロギング、電源オプション、グラフチャネル
アラーム設定: 12アラーム (2チャンネル) HI/LOで個別に設定可能
信号処理: 平均値、最小値、最大値、標準偏差、2チャンネルの温度差
応答時間: 1秒
使用環境温度: 0〜50°C
電源: 5 Vdcアダプタ (付属)
電流引き込み: フルディスプレイモード時250mA、省エネモード時120mA
重さ: 180 g (電池を含まず)
寸法: 136 W x 71 H x 32 D mm
Pt100コネクタ (RTD): 3極、3.5 mmコネクタ

データロガーの仕様
データロギング間隔: 1〜86,400秒 (1日)
ログに記録される変数: 測定温度、冷接点温度、アラームイベント
ファイル形式: .csv (Excelに出力可能)
設定可能なパラメータ: サンプル期間、サンプル数、開始予定日時
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRDXL6SD-USB
RDXL6SD-USB
¥162,668 (税込)
(税抜価格 ¥147,880)
納期: 2 週間
 
温度 (熱電対) データロガー、6チャンネル
  
RDXL6SD-USB-CAL-3
¥195,275 (税込)
(税抜価格 ¥177,523)
納期: 12 週間
 
温度 (熱電対) データロガー、6チャンネル、NIST校正証明書付き
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-GG-K-30-36
5SC-GG-K-30-36
¥23,537 (税込)
(税抜価格 ¥21,397)
納期: 2 週間
 
コネクタ付被覆熱電対線 5個入パック
注:
温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.