フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

大気圧・温湿度ロガー/送信機
イーサネット接続

iBTHX

大気圧無線ロガー/送信機、イーサネット接続 | IBTX | オメガエンジニアリング | iBTHX

大気圧無線ロガー/送信機、イーサネット接続 | IBTX | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 仮想グラフ式記録計
  • Webサーバ
  • 電子メールまたはテキストメッセージのアラーム
  • 特殊なソフトウェアは不要
  • iBTX-SDはSDカードにデータ記録可能
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ただいまiBTHXシリーズの製造に大変時間が掛かっております。
納期が記載しているよりかなり長くなることが予想されます。
大変申し訳ございませんが、納期に関しましては問い合わせ窓口までご確認ください。


Web ブラウザで気圧、温度、湿度を表示
IBTX、IBTHX 温湿度ロガー/送信機は、イーサネットまたはインターネット経由で気圧、温度、相対湿度と露点の監視と記録を可能にします。特別なソフトウェアは不要です。

iBTHX温湿度ロガー/送信機は、気圧、温度、湿度、露点のグラフを表示したり、Excel やVisual Basic などのスプレッドシートやデータ取得プログラムで使用可能な標準形式にデータを変換します。

ウェブブラウザ上の仮想グラフは、リアルタイムでLANまたはインターネットで閲覧できるJAVA™ アプレットです。iBTHX を利用すれば、時間やコストを掛けずに、データを記録、グラフ化する独自のソフトウェアプログラムを入手できます。

標準的な用途
iBTHX は温度、湿度のモニタに最適です。次のさまざまな用途で利用できます。クリーンルーム、コンピュータ室、暖房、換気および空調システム、製薬/ 食品加工、貯蔵所、病院、研究室、半導体ラボ、電子アッセンブリ、倉庫、美術館、製造、温室、畜産場。

寸法: mm (in)




詳しい仕様は、PDFをご覧ください。

テクニカルガイド: 無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: 無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
iBTX-W
¥81,780 (税込)
(税抜価格 ¥74,345)
納期: 8 週間
 
iServer MicroServerTM for barometric pressure and temperature, with AC power adaptor. Includes standard wand probe, 152mm (6") cable with DB9 connector.
  
iBTX-W-5
¥93,995 (税込)
(税抜価格 ¥85,450)
納期: 8 週間
 
Same as iBTX-W except with industrial 137mm (5") probe, 3m (10') cable with DB9 connector.
  
iBTHX-W
¥114,316 (税込)
(税抜価格 ¥103,924)
納期: 14 週間
 
iServer MicroServerTM for barometric pressure, temperature, humidity and dew point, with AC power adaptor. Includes standard wand probe, 152mm (6") cable with DB9 connector.
  
iBTHX-W-5
¥114,246 (税込)
(税抜価格 ¥103,860)
納期: 14 週間
 
Same as iBTHX-W except with industrial 137mm (5") probe, 3m (10') cable with DB9 connector.
iServer with LCD Display, SD Flash Memory, Alarms and Battery Backup
  
iBTX-SD
¥114,318 (税込)
(税抜価格 ¥103,925)
納期: 8 週間
 
iServer MicroServerTM for barometric pressure and temperature, LCD display, 2 GB SD flash memory card, 2-relay alarm and battery back-up, with AC power adaptor. Includes standard wand probe, 152mm (6") cable with DB9 connector.
  
iBTX-SD-5
¥114,246 (税込)
(税抜価格 ¥103,860)
納期: 8 週間
 
Same as iBTX-SD except with industrial 137mm (5") probe, 3m (10') cable with DB9 connector.
Industrial iServer
  
iBTX-D
¥82,154 (税込)
(税抜価格 ¥74,685)
納期: 8 週間
 
iServer industrial MicroServerTM for barometric pressure and temp; industrial probe 137 mm (5"), cable 3m (10'), stripped wire leads
  
iBTHX-D
¥108,735 (税込)
(税抜価格 ¥98,850)
納期: 14 週間
 
iServer industrial MicroServer&trade for barometeric pressure, temp, humidity and dew point; industrial probe 137 mm (5"), cable 3 m (10'), stripped wire leads
Accessories for iBTX-W, iBTHX-W
  
iBTP-W-6
¥28,644 (税込)
(税抜価格 ¥26,040)
納期: 8 週間
 
Wand probe, cable 152 mm (6") with DB9 connector (barometric pressure/temperature)
  
iBTHP-W-6
¥48,982 (税込)
(税抜価格 ¥44,529)
納期: 14 週間
 
Wand probe, cable 152 mm (6") with DB9 connector (barometric pressure/temperature/humidity)
  
iBTP-5-DB9
¥35,200 (税込)
(税抜価格 ¥32,000)
納期: 3 週間
 
Industrial 137 mm (5") probe, cable 3 m (10') with DB9 connector (barometric pressure/temperature)
  
iBTHP-5-DB9
¥54,137 (税込)
(税抜価格 ¥49,215)
納期: 3 週間
 
Industrial 137 mm (5") probe, cable 3 m (10') with DB9 connector (barometric pressure/temp/humidity)
  
DB9-CA-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Extension cable, 3' (0.9 m) with DB9 connector
Accessories for iBTX-D (Industrial iServer)
  
iBTP-5
¥35,200 (税込)
(税抜価格 ¥32,000)
納期: 3 週間
 
Industrial probe 137 mm (5"), cable 3m (10') w/ stripped wire leads; barometric pressure/temp
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Power supply (switching), 95 to 240 Vac input, 24 Vdc output @ 850 mA (powers up to 7 units)
Common Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NIST-traceable calibration certificate, 3 humidity points: 25%, 50%, 75%, one temp 25°C (for new units)
  
CAL-3-HU-P-T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NIST-traceable calibration certificate, 3 each humidity, barometric pressure and temp points (for new units)
  
CAL-3-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NIST-traceable calibration certificate, 3 barometric pressure points, one temp 25°C (for new units)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
¥42,499 (税込)
(税抜価格 ¥38,635)
納期: 7 週間
 
Calibration kit, 33% and 75% RH standards
  
iP-SC
¥7,244 (税込)
(税抜価格 ¥6,585)
納期: 8 週間
 
Porous stainless steel probe cap, 5 µm porosity, for dusty and pressurized (<35 psi) environments, for industrial probes
  
iP-PCI-10P
¥6,115 (税込)
(税抜価格 ¥5,559)
納期: 8 週間
 
Porous Polyethylene Industrial Probe Cap, for wet environments, 10 pack
  
IND-KIT
¥2,866 (税込)
(税抜価格 ¥2,605)
納期: 4 週間
 
Replacement Mounting Kit, for external industrial probes

製品マニュアル:

ダウンロード iBTX and iBTHX - Barometric Pressure, Temperature + Humidity iServer
ダウンロード iBTX-M - Barometric Pressure + Temperature
ダウンロード iBTX-M - iSERVER - ADDENDUM For iBTX-M
ダウンロード iBTX and iBTHX - Barometric Pressure, Temperature + Humidity iServer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.