リミットスイッチ
ロードセルとフォースセンサー
光電子センサーと光ファイバーセンサー
圧力スイッチ
圧力トランスデューサ
変位センサー
抵抗温度検出器(RTD)
熱電対と熱電対ローブ
熱電対線
赤外線温度測定器
近接センサー
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
MIケーブル(シース熱電対)とは
詳細を見る
MIケーブル,シース熱電対
ホーム
»
FA機器
»
各種センサ
» 流量センサーと液面レベルセンサー
流量センサーと液面レベルセンサー
液体または固体の電流、ミリボルトまたはリレー出力を測定するための流量スイッチとレベルスイッチ。
FSW800シリーズ
コンパクトファン/ファンフィルターエアフローモニター
購入検討 »
HHF1000シリーズ
ハンドヘルド風速/気温計 ワイヤレスオプション
購入検討 »
LVCN414
超音波レベル計 (小型タンク向け)
範囲:1.25m
購入検討 »
下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。
Ultrasonic Level Sensor and Transmitter for Close Range Measurement
- Discontinued
購入検討 »
FL500-R
Proximity Switches for Use With FL-500 Series Flowmeters
購入検討 »
FST1000 Series
Economical Air Flow Switch
購入検討 »
FSW-25
Trim to Size Paddle Type Liquid Flow Switch
購入検討 »
FSW530 Series
Liquid Micro-Flow Switches
購入検討 »
LVD-803 and LVD-804 Series
Fail-Safe Dry Material Rotary Paddle Level Switches
購入検討 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >