リミットスイッチ
ロードセルとフォースセンサー
光電子センサーと光ファイバーセンサー
圧力スイッチ
圧力トランスデューサ
変位センサー
抵抗温度検出器(RTD)
流量センサーと液面レベルセンサー
熱電対と熱電対ローブ
熱電対線
赤外線温度測定器
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
MIケーブル(シース熱電対)とは
詳細を見る
MIケーブル,シース熱電対
ホーム
»
FA機器
»
各種センサ
» 近接センサー
近接センサー
オープンコレクター出力形態の磁気誘導型近接センサー。
DRTB-Rail Series
DRTB-DINレールシリーズ | スタンダードおよびプレカットタイプ
購入検討 »
下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。
USR03-Series
Short Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
購入検討 »
OMDC-MPU-A Speed Sensor
Hall Effect Geartooth Pick-Up Sensor for Detecting Speed
購入検討 »
E57 Small Diameter Series Inductive Proximity Sensors
Proximity Sensor with sensing range from 0.8 to 3mm with LED indicator
購入検討 »
iPROX Series Inductive Proximity Sensors
2-wire AC and 3-wire DC Inductive Proximity Sensors
購入検討 »
M12C Series Extension Cables
DC Cable Assemblies for Probes, Sensors and Transmitters
購入検討 »
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA "C" Face Motors, for use with Tachometers and Close Loop Controls.
購入検討 »
ULR30-Series
Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
購入検討 »
UMR14-SERIES
Medium Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
購入検討 »
OMDC-PU-E and -R Series
AC or DC Motor Speed Sensors from 1- 20 pulses per revolution to monitor speed and direction.
購入検討 »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
購入検討 »
LP-PS Series Power Supplies
Low Profile DIN Rail Power Supplies for industrial devices
購入検討 »
SL-PS Series Power Supplies
Power Supplies, Space Saving DIN Rail Mounting, 10 to 100 Watt for 5, 12, 24 & 48 VDC
購入検討 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >