用途
航空宇宙業界は、航空機、誘導ミサイル、宇宙船、航空機/ロケットのエンジン、推進装置、関連部品を製造するハイテク業界です。この業界のほとんどは、政府や軍事用途を対象とし、完全に監査可能なトレーサビリティが必要になります。
要件

従来の一般的なソリューションでは、在庫品に受動温度/湿度モニタを接続していました。この場合、在庫品すべてを定期的に手動点検する必要があり、手間がかかると同時に、人為的ミスが発生しやすく、点検と点検の間に発生した問題に事後対応することが多くなります。
ワイヤレスセンサによる自動的なデータ収集は、強力なソリューションを提供します。個別のセンサーノードが環境センサを定期的にサンプリングし、データをレシーバへ送信して、サンプリングしたデータをすべてデータベースで管理します。
プローブ装置は、現場の状態を監視するだけでなく、輸送中にワイヤレス環境から移動した場合でも連続的に監視する必要があります。
3つの重要課題

データ損失は、電波障害、レシーバ障害、イーサネット接続障害、アプリケーションソフトウェア障害など、さまざまなレベルで発生する可能性があります。このような障害が短時間で解決しても、「ダウンタイム」中の情報の損失は、特に、監査の対象として義務付けられたデータ収集要件がある場合、何百万ドルもの損害となる恐れがあります。
ワイヤレスソリューションは、トランスミッタにデータが正しく受信されたという確認を提供し、必要に応じて自動的に再送信する必要があります。障害が発生する可能性がある全ポイントでデータをログ記録することで、システム復旧時に情報を収集することが可能になります。
データセキュリティ
サイバーセキュリティはあらゆる業界で重大な懸念ですが、特に、宇宙航空および軍用品サプライヤでは必要不可欠です。 「環境」データは重大な関心の対象ではない場合もありますが、数量、日付、物質移動に関する推測情報は最高の機密レベルになることがあります。
電力管理
ワイヤレス製品の電力管理は特に、電池の寿命という面で必ず懸念対象となります。特定の閾値を超える測定データに基づいて順応する転送レート、およびバースト転送や事象発生後のデータレビューを可能にするローカルデータのログ記録は、このような課題を軽減することができます。
失われることがないデータ

製品詳細はこちらをクリック
データが「絶対に」失われることがないよう、障害が発生し得るあらゆるポイントで記録されなければならず、失われたデータを回収する機構も必要です。ZW製品は、スマートセンス技術を採用し、データをイーサネットに転送する前に、測定ポイント、さらに測定値収集のポイント (トランスミッタ)、最後にレシーバで1800までのサンプリングを記録します。
システムの完全性は継続的に監視され、検証データの損失やトランスミッタの障害を検知します。アラーム状態またはシステム障害の場合には、Eメールクライアントを使用して、遠隔のオペレータに通知することができます。
ZWシリーズは、暗号化 (SSL) 接続によるデータセキュリティを提供し、データのセキュリティとネットワークアクセスのセキュリティ両方を実現します。ZW製品は、最新のEメールおよびクラウドサーバ (Gmail、Bingなど) に対し、このようなセキュリティEメール/データを提供します。
その他の重要な機能として、電力管理 (リアルタイム事象に基づいてリソースの用途特定最適化を実現)、データトレーサビリティ (タイムスタンプを付けたデータサンプリング、障害が発生する可能性があるあらゆるポイントでのデータログ記録、独自のスマートセンスプローブ)、機能カスタマイズ (強力な内蔵機能ブロックによって、ユーザー定義データのスケーリング、単位変換、複雑なデータ変換、OEMカスタマイズを可能にします) があります。
ZW-REC
セキュアなイーサネットゲートウェイ/コーディネータは128までのエンドデバイスをサポートします。内蔵のウェブページは、外部のソフトウェアを使用せずに、構成設定、データ表示、データのチャート作成機能を提供します。オプションでUSBバージョンも用意されています。

製品詳細はこちらをクリック
一体型スマートセンス技術のユニバーサルエンドデバイストランスミッタは、最大1800のデータポイントのタイムスタンプ付ロギングが可能なプローブ、または個別のアナログ/デジタルトランスデューサ入力を広範囲でサポートします。内部ファンクションブロックプロセッサは、ユーザ定義された電源管理、ロギングレート、バースト送信、アラームおよびローカル制御機能を可能にします。マルチチャンネル入力は、デジタルと離散信号入力のミックススルー4センサの読み取りをサポートします。
ZW-HH
ハンドヘルド型スマートセンスデバイスで、温度、湿度、気圧を測定できます。USBからワイヤレス接続、またはスタンドアロンのデータロガーとして動作し、1800までのサンプリングが可能です。
ZW-CM
壁面設置型スマートセンスデバイスで、温度、湿度、気圧、光を測定し、商業用途に最適です。
Dashboard
Windowsベースのサーバソフトウェアで、ZW-RECなど、インターネットにアクセス可能なOMEGAのイーサネット対応デバイスすべてをローカルの「クラウドサーバ」に統合することができます。
デジタルプローブ
zTP, zTHP, zBTHP
従来のデジタルプローブで、温度、湿度、気圧に対応します。
BTH-SP
スマートセンスデジタル型の温度、湿度、気圧を測定し、1800までのデータポイントのデータログ記録を作成します。
BTHL-SP
スマートセンスデジタル型の温度、湿度、気圧、環境光を測定し、1800までのポイントのデータログ記録を作成します。
ZW-USB
小型USBアダプタおよびトランスポートキャリアで、スマートセンスプローブに電力を供給し、ZWワイヤレスネットワークから物理的に遠隔にある場合に連続的な監視を実現します。
従来のデジタルプローブで、温度、湿度、気圧に対応します。
BTH-SP
スマートセンスデジタル型の温度、湿度、気圧を測定し、1800までのデータポイントのデータログ記録を作成します。
BTHL-SP
スマートセンスデジタル型の温度、湿度、気圧、環境光を測定し、1800までのポイントのデータログ記録を作成します。
ZW-USB
小型USBアダプタおよびトランスポートキャリアで、スマートセンスプローブに電力を供給し、ZWワイヤレスネットワークから物理的に遠隔にある場合に連続的な監視を実現します。