最新の産業システムにおいて、温度は最も一般的な物理測定値であり、温度コントローラは最も一般的なコントローラです。空気や水の温度の毎日の管理から、より複雑な工程(石油精製、食品加工など)まで、現代社会は温度コントローラに大きく依存しています。従って、多くの大学や研究所は、温度コントローラを設定する方法やその検査方法について学生を指導するために最新システムを求めています。
温度コントローラをデモンストレーションする場合の3つの重要課題:
高度なマルチステージのランプおよびソークシーケンサは、8つのセグメントランプ/ソークシークエンスのプロファイルを最大99までサポートします。プロファイルはリンクさせて拡張シーケンスを提供することができ、補助出力は個別のランプまたはソーク状態に基づいて起動でき、ブロワー、ミキサー、またはその他補助制御機能に対する外部制御を提供します。
無料でダウンロードできるコンフィギュレータWindows® アプリケーションソフトウェア(PLATINUMコンフィギュレータおよびUSBドライバ)を使用すると以下を実行できます:
ソフトウェア
PLATINUM LabVIEWドライバは、National Instrumentのデバイスドライバであり、Modbus® RTU/ASCIIおよびModbus TCPプロトコルを介してOMEGAのPLATINUMコントローラと通信します。ドライバによって、内部のデータ、コンフィギュレーション設定、PLATINUM製品ファミリーの機能の操作に簡単にアクセスできます。
操作が簡単なDASYLabソフトウェアのサポートによって、PC画面で直接フローチャートを操作できるようになり、複雑なデータの取得や制御の問題を解決します。PLATINUMコントローラの高い入力精度、高度な工程管理、シーケンス機能拡張、柔軟な出力オプションは、DASYLabソフトウェアによって提供される豊富な機能モジュールと容易に統合できます。
CNPT-DEMO製品ページ
デモンストレータの
関連基本情報シート・マニュアルをご覧ください。
必要なソフトウェアをダウンロード、インストールを行ってください。お持ちのPCシステム向けWindows® 7および8用のOMEGA® Platinum コンフィギュレータとUSBドライバが含まれます。
マニュアルに記載された手順に従って、装置とのUSB通信を有効にしてください。