Environmental Applications | 環境測定


  • シート
  • ワイヤレスモニタリング

シート | 湿度測定

私たちは、設計段階やテスト段階での使用に適した湿度、温度、圧力、CO2を測定するための幅広いラインナップのセンサ、データロガー、メータを提供することができます。

湿度/湿気/温度測定
RH297シリーズは、湿度、湿気、気温が測定でき、座席、室内および他の表面の湿度を測定するのに理想的です。高精度のピンレス水分プローブが付属しています。また、表面を素早く確認するための赤外線放射温度計が付属しています。

ワイヤレスモニタリング

ワイヤレス製品を使用する事により、効率的に温度計測の試験や工場内の環境を管理することが出来ます。

ZW-ED トランスミッタ
この頑丈で高性能なワイヤレスセンサ/トランスミッタシステムは、WEBベースの温度、湿度、気圧をモニタを提供します。受信機ごとに最大128個の子機を接続することができます。これらのワイヤレスデバイスは、屋内および過酷な屋外環境での厳しい産業用途向けに設計されています。

Customer Applications


自動車産業分野の様々な計測のニーズにお応えするために幅広い製品をラインナップしています。