Load Applications | 力計測


  • 小型部品テスト
  • ドア及びシャーシ

小型部品テスト

当社は、小さなコンポーネント・テスト、ドアの開閉、構造テスト、組立フォース・モニタリングなどの自動車用途に対応する力測定用の総合的な範囲のロードセルを提供しています。

LCMFLシリーズ ロードセル
小型で高精度の読み取りが可能なLCMFL超小型ロードセルは、精密工業用アプリケーションに適しています。ステンレススチール製で、張力または圧縮荷重を測定し、負荷取り付け用の雄ねじスタッドを備えています排他的な内部設計は優れた長期安定性を提供し、軸外れの小さな負荷の影響を最小限に抑えます。

ドア及びシャーシ | 力計測

デジタル・フォース・ゲージは、多くの業界でテンションと圧縮力テスト用に使用されています。

DFG55 デジタルフォースゲージ
測定範囲は 0.5~445 N で、業界最高のサンプリングレート 7000 Hz を特長とし、クイックアクションテストでも正確な結果が得られます。統計的な計算やPCへの出力など、最大1000ポイントの読み値のデータメモリが可能です。インジケータ付き総合設定点は、合格/不合格のテスト、およびアラームやリレーなどの外部デバイスのトリガに最適です

Customer Applications


自動車産業分野の様々な計測のニーズにお応えするために幅広い製品をラインナップしています。