バンパ | 熱試験
自動車のテストでは、多くの場合、複数の位置で温度を計測する必要があります。 バンパ内およびその周囲の温度計測には、多くの束になった熱電対ワイヤが必要になります。しかし、その束ねられたワイヤの直径が大きくなると、計測域への取り回しに構造的な問題が起きる可能性があるため、技術的な課題があります。
小径熱電対線有名なドイツの自動車メーカーのこの問題に対処するために、直径2.4mmの非常に細くて高精度のシールド型K熱電対線を開発しました。オメガの5SRTC-TT-Kおよび5SRTC-TT-T熱電対ワイヤは、高性能な温度測定を確実かつ安定して提供できる優れた製品です。
ブレーキキャリパ | 温度計測
F1やオートスポーツにおいて高いパフォーマンスを実現するために、当社はブレーキコンポーネントのための特別なソリューションを設計しました。
パイプ・プラグセンサ当社のPt1000パイプ・プラグセンサプローブは、高精度の温度監視性能を実現します。このプローブは、高温及び高い振動や衝撃の条件に耐える製品です。
ターボチャージャ|ガス温度計測
ターボチャージャは一般的に高温の排気流に曝されるので、過酷な環境からターボチャージャを保護することが不可欠です。
ターボチャージャプローブオメガは排気ガス用途のカスタムメイドのプローブを供給することができます。テストカーのターボチャージャに取り付けられたこのセンサーは、頑丈な熱電対モニタリングシステムの一部になります。プローブは、MIケーブルXL-N-MO-4.5MMSLEを使用して作成されています。機械的強度を犠牲にしないため、テストターボチャージャの寿命を延ばすことになります。
オイル温度計測 | 先端モールドタイプセンサ
オメガエンジニアリングは、自動車油や水温計測など、液体浸漬や接触が必要な場合の温度センサを幅広く提供しています。
サーミスタ、RTD、熱電対プローブ当社は、排出ガス試験、車両検査、その他多くのアプリケーションに標準およびカスタム化された温度プローブを提供しています。これらの業界をリードするセンサーは、液体浸漬、耐薬品性、および簡単な洗浄に理想的なIP68シール溶接チップを備えています。サーミスタ、RTD、または熱電対のセンサは、低温から250℃までの温度範囲をカバーします。
非接触型温度計測
自動車エンジン試験および一般検査中の非接触温度測定用の非接触型温度計測器
非接触型温度計測ソリューションオメガエンジニアリングは、遠隔温度計測と分析に適した包括的な製品を提供しています。OS418-LSユニットは-60~500℃の範囲を持ち、 タイプKの熱電対入力も備えており、エンジン温度監視に最適です。私たちのウェブサイトでは、様々な非接触型温度計測器を掲載しております。
ブレーキシステム | 赤外線放射温度計測
R&Dから完成した製品まで、迅速かつ容易で継続的に監視することができます。
OS-MINI ミニチュアセンサOS-MINIはわずか18 x 45 mmの小型センサで、狭いスペースに設置するのに理想的です。高温応モデルでは、水冷や空冷なしで周囲温度最大180°Cの温度に耐えることができます。
自動車産業分野の様々な計測のニーズにお応えするために幅広い製品をラインナップしています。