OM-DAQXL
新製品
アナログ入力、汎用データロガー | OM-DAQXL
¥450,745
OM-DAQXL-1-NA
-
7インチタッチ画面、TFTディスプレイ
-
8/16アナログ式チャンネル入力
-
8/16仮想(Math)チャンネル
-
8デジタルI/O(4入力、4出力)
-
電圧、電流、熱電対、RTD、サーミスタ、ひずみゲージ、周波数、パルスを測定
-
24ビットアナログ入力分解能
-
高速サンプリングレート - 125サンプル/秒 (1チャンネル)
-
4つのアラーム出力
-
大容量のデータストレージ:1GB内蔵メモリ、32GB SDカード、または32GB USBドライブ
-
USBデバイス(PC接続)およびUSBホスト(USBドライブ、マウスなど)
-
電源: 充電式リチウムイオン電池 / ACアダプタ
-
ゴム製保護カバー
-
ベンチトップ型または壁取付型筐体デザイン
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
商品説明
This product has been discontinued, for a possible replacement, please see OM-CP-OCTPRO
この商品は現在、販売一時停止中で販売再開見込みは立っておりません。(2021年6月)
OM-DAQXLは8/16チャンネルアナログ入力携帯用データロガーで、7インチの抵抗膜式タッチカラーディスプレイを装備しています。入力はすべてプログラム可能で、mV、V、mA、熱電対、RTD、サーミスタ、ひずみゲージ、周波数に設定可能です。メニュー、選択、設定はすべてタッチ画面から実行可能です。本デバイスは、4つのデジタル入力、4つのデジタル出力、4つのアラーム出力、1つのUSBホストポート、1つのUSBデバイスポートを備えています。また、3つのLEDで電源、アラーム、ロギングの状態を示します。
OM-DAQXLには、ゴム製保護カバー、充電式リチウムイオン電池、32GB SDカード、プラスチック製スタイラス1本、1 GBUSBサムドライブ、1.8 m USBケーブル、1.8 mデジタルI/Oケーブル、アラーム/励振端子ブロック、ユニバーサルACアダプタ、スクリュードライバ、クイックスタートガイド、PTFE絶縁タイプK熱電対5個セット、熱電対入力部設置用フェライト5個セット(騒音低減用)、圧着式接地ラグが付属しています。本デバイスは、付属のキーホール取付具を使用して壁に取り付
けたり、傾斜スタンドを使用して作業台で操作することができます。
仕様
画面: 7インチ、TFT、抵抗膜式タッチ画面、プラスチック製スタイラス付属
ゴム製カバー: 黒色
アナログ入力タイプ: 熱電対、サーミスタ、RTD、ひずみゲージ、DC電圧、DC電流
デジタル入力タイプ: パルス/周波数
熱電対: J, K, T, E, R, S, B, C, N
周波数/パルス入力: 0~250 KHz
周波数精度: ±2 Hz
ひずみゲージタイプ: 100Ωフルブリッジ、350 Ω フルブリッジ
ひずみゲージ励振: 5V 、10V
サンプリングレート: 125 サンプル/秒 (最高) ~ 1サンプル/時間(最低)
チャンネル数あたりの最大サンプリングレート(アナログおよびデジタル):
1チャンネル: 125サンプル/秒
2チャンネル: 50サンプル/秒
4チャンネル: 25サンプル/秒
8チャンネル: 10サンプル/秒
16チャンネル: 5サンプル/秒
ロギングレート: 125 サンプル/秒 (最高) ~ 1サンプル/時間 (最低)
チャンネル数あたりの最大ロギング(アナログおよびデジタル):
1チャンネル: 125サンプル/秒
2チャンネル: 50サンプル/秒
4チャンネル: 25サンプル/秒
8チャンネル:10サンプル/秒
16チャンネル: 5サンプル/秒
外部トランスミッタを駆動する励振: 24 Vdc @ 50 mA
出力–データセッション設定
フィルタオプション: 50 Hz、60 Hz 除去–データセッション設定
チャンネルあたりの移動平均フィルタのサンプル数: 50サンプルまで
Math(仮想)チャンネル: 8、16
デジタル入力: 4シュミットトリガベース入力
範囲: 0~24 Vdc シングルエンド
ロジック上限閾値: 2.5V
ロジック下限閾値: 1.5V
デジタル出力: 4チャンネル、オープンコレクタ、5V@50mA
アラーム出力: 4、オープンコレクタ、30V@500mA
チャンネルあたりのアラーム: 2
アラームタイプ: 上限、下限、ウィンドウイン、ウィンドウアウト、オープンセンサ
アラームラッチング: アラームメニューで設定可能
アラームイベント時: 4つのアラーム出力にマッピング、画面印刷、サウンドブザー
ロギング条件: コマンド入力、またはトリガ条件に応じて開始
開始/停止のトリガ条件: タイマ、日時、曜日と時間、アラーム出力、外部トリガ
メモリ:
内蔵: 1 GB
SDカード: 32 GB
USBドライブ: 32 GB
USB ポート: ホスト1基、デバイス1基
電池: 充電式リチウムイオン、7.2V @4.8 Ah
電池の寿命: 表示設定に応じて4~8時間
DCアダプタ:12 Vdc @ 5A
動作環境: 0~50℃、0~95% RH (結露なし)
基本の寸法: 横28.6 x 縦15.24 x 奥行6.35 cm
重量: 1.13 kg
製品マニュアル:
ダウンロード
Touch Screen Data Logger
ダウンロード
Touch Screen Data Logger (Quick Start Manual)