フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

SPJ | パネル取付コネクタ | 標準コネクタ用

SPJ

パネルジャック、標準コネクタ用 | SPJ | オメガエンジニアリング | SPJ

パネルジャック、標準コネクタ用 | SPJ | オメガエンジニアリング

¥2,297 SPJ-T-F

  • お知らせ:UPJは、SPJシリーズに統合されました。
  • 取付ツール不要
  • インターロック
  • ASTM/ANSIカラーコード番号付き
  • ガラス充填ナイロン耐熱温度:-29 ~ 180℃
  • すべての標準およびミニチュアオス型コネクタに対応
  • ID番号ラベルとダストキャップは別売になります
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SPJ 標準サイズ用パネルジャックコネクタ

SPJパネルジャックコネクタは、熱電対標準コネクタに加えミニチュアサイズの熱電対コネクタとの接続にも対応しており、
熱電対や補償導線を接続するために、最適な設計がされたパネル取付タイプの熱電対コネクタです。
SPJパネルジャックコネクタは固定ばねがボディの一部設計されており、直線的で均一な列を維持するために
小さなつまみと刻み目があり、設置を効率的かつ正確に行えます。

熱電対ミニチュアサイズコネクタ接続用のよりコンパクトなMPJパネルジャックコネクタや
加工済みのアルミパネルにSPJコネクタがセットアップされたSJPコネクタ付きジャックパネルもラインナップしています。

SPECIFICATION | 製品仕様
FEATURE | 特長
  • 熱電対標準サイズコネクタおよびミニチュアコネクタ用
  • 設置後の配線に便利な角度付き端子ネジ
  • ボディと一体型のばねや設置に最適な設計
  • 外径1.6mmまでの撚線または単線に適合
  • 番号ラベル及びダストキャップは別売になります

  • spjコネクタ図面
    SPJシリーズ
    取り扱い熱電対タイプ K / J / T/ /E/ R/S / U / N
    耐熱温度 -29~180℃
    重量 約10g
    材質 ガラス充填ナイロン
    カラーコード ANSI
    適合サイズ 外径1.6mmまでの撚線または単線に適合


    INSTALLATION | パネルカット寸法
  • パネルカット寸法:  16.2 x 30.4 mm
  • 並列設置のパネルカットピッチ: 119.1 mm
  • 縦列設置のパネルカットピッチ: 44.5 mm
  • パネルの厚み: 1.3 ~ 4.8mm

  • SPJ取り付け図面

    OPTION | オプション品番

    部品番号 商品説明
    SPJ-CAP-12 ダストキャップ12個入パック
    1-6L / 1-12L 追加ID(識別)番号シール | 1-6L:1~6番/1-12L:1~12番
    SPJオプション


    パネルジャックコネクタの仕様変更に関するお知らせ
    変更の内容等はこちらをご確認ください。(2018.12.3)

    注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

    他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
    こちらの製品以外は、
    ページ下部の部品番号ビルダーにてご注文ください
      
    SPJ-K-F
    ¥2,527 (税込)
    (税抜価格 ¥2,297)
    納期: 10 週間
     
    パネルジャック、K熱電対、メス型
      
    SPJ-T-F
    ¥2,527 (税込)
    (税抜価格 ¥2,297)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャック、T熱電対、メス型
      
    SPJ-J-F
    ¥2,527 (税込)
    (税抜価格 ¥2,297)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャック、J熱電対、メス型
      
    SPJ-E-F
    ¥2,527 (税込)
    (税抜価格 ¥2,297)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャック、E熱電対、メス型
      
    SPJ-R/S-F
    ¥2,527 (税込)
    (税抜価格 ¥2,297)
    納期: 2 週間
     
    パネルジャック、R/S熱電対、メス型
      
    SPJ-G-F
    ¥6,463 (税込)
    (税抜価格 ¥5,875)
    納期: 10 週間
     
    パネルジャック、G熱電対、メス型
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPJ-C-F
    SPJ-C-F
    お問い合せ下さい   
    納期: 
     
     
    パネルジャック、C熱電対、メス型
      
    SPJ-D-F
    ¥6,463 (税込)
    (税抜価格 ¥5,875)
    納期: 10 週間
     
    パネルジャック、D熱電対、メス型
      
    SPJ-U-F
    ¥2,527 (税込)
    (税抜価格 ¥2,297)
    納期: 10 週間
     
    パネルジャック、N熱電対、メス型
      
    SPJ-N-F
    ¥2,527 (税込)
    (税抜価格 ¥2,297)
    納期: 10 週間
     
    パネルジャック、N熱電対、メス型
    アクセサリ
      
    1-12L
    ¥1,947 (税込)
    (税抜価格 ¥1,770)
    納期: 10 週間
     
    追加番号IDラベル 1-12用
      
    SPJ-CAP-12
    ¥3,240 (税込)
    (税抜価格 ¥2,945)
    納期: 2 週間
     
    ダストキャップ、12個セット
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theSIRT-1
    SIRT-1
    ¥13,328 (税込)
    (税抜価格 ¥12,116)
    納期: 5 週間
     
    SIRT-1取外しツール

    クイックオーダー

    部品番号
    注文数
    部品番号
    注文数


    注: 温度関連技術情報
    テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
    テクニカルガイド: 温度校正について
    テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


    データロガー関連技術情報
    テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
    テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
    テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

    テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

    部品番号ビルダー

    下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
    以下からオプションを選択:


    (1) 熱電対(ROHS対応) :
    K : K熱電対
    T : T熱電対
    J : J熱電対
    E : E熱電対
    R/S : R/S熱電対
    U : U熱電対
    N : N熱電対
    G : G熱電対
    C : C熱電対
    D : D熱電対

    (2) タイプ :
    F : メス型
    M : オス型
    注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
    ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.