フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

【販売終了】ワイヤレスデータロガー/受信機
UWTC-REC1 | ディスプレイなし

UWTC-REC-1

熱電対用ワイヤレスデータロガー/受信機 | UWTC-REC-1 | UWTC-REC-1

熱電対用ワイヤレスデータロガー/受信機 | UWTC-REC-1

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • UWTCシリーズは販売終了となりました。
  • UWTC、UWRTD、UWRH、 UWPHおよびUWPCトラン スミッタからの信号を受信
  • アナログ出力選択可能
  • 短時間で設置できるUSB インターフェース ケーブル付属!
  • デジタルディスプレイ選択 可能
  • 耐候性型NEMA筐体選択可能
  • TC Centralソフトウェアが付属しています。PCをマルチチャンネルのチャートレコーダまたはデータロガーとして使用可能
  • ログデータ、周囲温度、 信号強度および電池寿命 をリアルタイムで表示
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The new OMEGA wireless connector/transmitter receivers are compact devices that receive the transmitted signals from UWTC Series transmitters, and display/log/graph the data on your PC. TC Central software, included with each unit, displays the measured and ambient temperatures, along with RF signal strength and battery condition. The TC central software can turn your PC into a recorder or data logger so readings can be saved and later printed or exported to a spreadsheet file.
The UWTC-REC1 is a 48-channel receiver with USB connection; the UWTC-REC-2 adds an analog output that can be used to retransmit a 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc, type K thermocouple or 4 to 20 mA signal to a remote meter, controller, PLC or data acquisition instrument. Both are available with an optional NEMA rated enclosure; UWTC-REC2 units are also available with an optional digital display.
UWTC-REC1, 2 and 4 transmitter/receivers are compatible with all connector/transmitters, including:
UWTC thermocouple connectors/transmitters
UWRTD Pt100 RTD connectors/transmitters
UWRH-2 and UWRH-2-NEMA relative humidity transmitters
UWPH-2-NEMA pH transmitter
UWIR-2-NEMA Infrared (non-contact) Temperature transmitter
UWPC-2-NEMA UWPC process transmitters

SPECIFICATIONS
Power: USB-powered device; receives power from host; UWTC-REC2 units also require dc power supply for analog output (AC adaptor included)
Operating Environment: -10 to 70°C (14 to 158°F)
Radio Frequency (RF) Transceiver Carrier: ISM 2.4 GHz, direct sequence spread spectrum
RF Data Packet Standard: IEEE 802.15.4, open communication architecture
Software (Included): Requires Windows OS
CE Compliance: Standard


テクニカルガイド: 無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: 無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
UWTC-REC1J
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
UWTC、UWRTD、UWRH-2用、無線温度ロガー/受信機、48チャンネル
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
¥4,197 (税込)
(税抜価格 ¥3,815)
納期: 7 週間
 
予備のUSBケーブル
注: 測定/データロギングソフトウェア、USBケーブル、オペレータマニュアルが付属しています。追加部品は必要ありません。 UWTC-REC2ユニットには ACパワーアダプタも付属しています。
* アナログ出力信号を指定: "V1"は0~5 Vdc、"V2"は0~10 Vdc、"TC" はタイプK熱電対、または"MA"は4~20 mA
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.