フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

セメント / 樹脂 / 接着剤


導電測定器の校正のためのソリューション。

304-(*) -MM / INC-(*)-MM
304-(*) -MM / INC-(*)-MM
MIケーブル (シース熱電対)
外径 0.25~8.0 mm

購入検討 »
BBS, BBP, RLNC, RLNI
BBS, BBP, RLNC, RLNI
ヒータフックアップアクセサリ
購入検討 »
CDSA
CDSA
導電率標準液|CDSAシリーズ
購入検討 »
HTCM
HTCM
高温用ヒータケーブル
購入検討 »
HTGG-1NI
HTGG-1NI
高温用ガラス被覆ヒータフックアップワイヤ
購入検討 »
HTMG
HTMG
超高温マイカガラス被覆 ヒータフックアップワイヤ
購入検討 »
HTTG-1CU
HTTG-1CU
高温用PFAガラス被覆ヒータフックアップワイヤ
購入検討 »
KIT_WIRE
KIT_WIRE
熱電対素線/12個パック
購入検討 »
NI60
NI60
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金
60% ニッケル /16% クロム

購入検討 »
OB-100
OB-100
エポキシ/熱伝導ペースト
購入検討 »
OB-300, OB-400, OB-500
OB-300, OB-400, OB-500
高温用空気硬化セメント
購入検討 »
OB-600, OB-700
OB-600, OB-700
高温用化学反応硬化セメント
購入検討 »
OT-201
OT-201
高温用高熱伝導ペースト
購入検討 »
PHA-4シリーズ
PHA-4シリーズ
pH標準液|PHA4シリーズ
購入検討 »
TWSHTT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH,  EXFF-(*)-TWSH
TWSHTT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH, EXFF-(*)-TWSH
拠線タイプ被覆熱電対/補償導線
テフロン/ポリビニール被覆

購入検討 »

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

K Type Thermocouple Wire
K Type Thermocouple Wire
PFA Insulated Thermocouple Wire
購入検討 »
J Type Thermocouple Wire
J Type Thermocouple Wire
Thermocouple Wire Type J, Duplex Insulated
購入検討 »
N Type Thermocouple Wire
N Type Thermocouple Wire
Thermocouple Wire - N Type, Duplex Insulated
購入検討 »
T Type Thermocouple Wire
T Type Thermocouple Wire
T Type Thermocouple Wire - Duplex Insulated
購入検討 »
NCRR Series
NCRR Series
Resistance Heating Ribbon Wire
購入検討 »
304-(*) and INC-(*) Series
304-(*) and INC-(*) Series
OMEGACLAD™ MgO Mineral Insulated MI Cable, Metal Sheath Thermocouple Wire
購入検討 »
70 Series
70 Series
Audible Alarm Annuciators (buzzer)
購入検討 »
BARE, SH, DH and OV Series
BARE, SH, DH and OV Series
Ceramic Beaded and Bare Wire Thermocouple Elements for Head and Well Assemblies
購入検討 »
M22 Series Indoor / Outdoor Panel Alarms
M22 Series Indoor / Outdoor Panel Alarms
Signaling Alarms - Dual Tone, NEMA 4X IP65 for Harsh Environments
購入検討 »
Stack Lights - Warning Tower Lights, Complete Assembled Lights and Components
Stack Lights - Warning Tower Lights, Complete Assembled Lights and Components
Stack Lights, Indicating Lights, Signal Lights with Steady, Flashing & Strobe Light Modules with NEMA 4/4x/13 & IP65 Rating
購入検討 »
XC-(*), XS-(*), XT-(*)
XC-(*), XS-(*), XT-(*)
High Temperature Thermocouple Wire with Nextel or Silica Fibre Insulation
購入検討 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.